単位 : mm
| 品番 | 適応シャフト径 | 保持トルク(N・m) | A | B | C | θ1(°) | θ2(°) | θa(°) | D | W | d | d' | h | M | G | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKPS-1050-AS-04 | 50 | 80 | 145 | 134 | 67.5 | 45 | - | 22.5 | 50.03 | 17 | 9.4 | 5.3 | 5.1 | M5 | - | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
構造

DKPS-1050-AS-04の材質・仕上げ
| DKPS | |
|---|---|
| 本体 | スティール 無電解ニッケルメッキ |
| Oリング | NBR |
DKPS-1050-AS-04の特長
- 工作機械の主軸やトルクモータ軸・旋回軸など、回転軸の保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 機械加工や組み立て工程における角度剛性の向上に最適です。
- シャフトの外径を直接クランプし、回転方向の保持をします。
-
常時閉(Normally Closed)タイプ。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:板ばねの力でクランプします。 - 開放圧力が0.55MPaのDKPSと0.4MPaのDKPS-04があります。*1
- クランプ寿命は300万回*2と高寿命です。
- マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。*3
-
別売のマグネットセンサZDKPSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態のいずれかをLEDの点灯状態で確認できます。
マグネットセンサの有無を選択できます。
DKPS-**-A----別売タイプ
DKPS-**-AS----付属タイプ
DKPS-**-A-04----別売タイプ
DKPS-**-AS-04----付属タイプ
*1: 一部品番を除く。
*2: 参考値であり、保証値ではありません。
*3: DKPSのセンサスロットは、ヘクサロビュラねじで取りつけ・取りはずしが可能です。

仕様
| DKPS-****-A | DKPS-****-A-04 | |
|---|---|---|
| 制御方式 | 空気圧・常時閉 | |
| 開放圧力 | 0.55MPa | 0.4MPa |
| 最高使用圧力 | 0.65MPa | |
| クランプ寿命*1 | 300万回 | |
| 使用温度 | 5℃~80℃ | |
| 適用シャフト径 | φ50~φ200 | |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
- 推奨シャフト
| 寸法公差 | -0.025mm~-0.01mm |
| 表面粗さ | Ra0.8 |
| 硬度 | 58HRC~62HRC |
| 硬化層深さ | 0.8mm |
| 全振れ | 0.02mm |
- 推奨取りつけ面
| シャフトに対する直角度 | 0.02mm |
| 平面度 | 0.02mm |
詳細は取扱説明書をご確認ください。
使用上の注意
- DKPSにベアリングとしての機能はありません。別途ベアリングを使用し、軸のラジアル方向およびスラスト方向の動きを拘束してください。
- DKPSは回転方向の保持を目的とした部品です。軸方向の保持はできません。
- シャフトやクランプ部にグリースなどを塗布しないでください。保持力低下や破損の恐れがあります。
取りつけ
- DKPSにM5またはG1/8の継手を取りつけます。
- エアを供給し、クランプを開放します。
- DKPSをハウジングに取りつけ、ハウジング固定用ボルトを仮締めします。
- 空気圧を開放し、クランプ状態にします。
- クランプ・アンクランプを10回程度くり返すことで、DKPSがセンタリングされます。
- クランプ状態でDKPSとハウジング固定用ボルトを下表のトルクで締めつけてください。

| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M5 | 9.3 |
| M6 | 15.7 |
*1: 強度区分12.9以上のねじをご使用ください。
配管
| シャフト径 (mm) |
ねじの呼び | 空気消費量*1 (ℓ/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| φ50 | M5 | 0.021 |
| φ90 | M5 | 0.029 |
| φ120 | G1/8 | 0.06 |
| φ160 | G1/8 | 0.07 |
| φ200 | G1/8 | 0.08 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。







