単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | H2 | 保持力 (N)*1 |
レバー 稼動範囲α (°) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKC-3001-A | 90 | 110.7 | 40 | 34 | 22 | 6 | M6 | 82 | 9 | 25.6 | 34.2 | 700 | 130 | 0.28 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
*1: INA、STAR、SCHNEEBERGERのリニアガイドウェイに対応する商品もあります。
●HKCの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPHKLを用意しています。
構造

HKC-3001-Aの材質・仕上げ
| HKC-A | HKC-Z | |
|---|---|---|
| 本体 | A6063相当 アルマイト処理 |
A6063相当 アルマイト処理 |
| スプリング | SUS304-WPB | SUS304-WPB |
| ボルト | SUS304相当 | SUS304相当 |
| レバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| スペーサ | SUS304 | SUS304 |
| コンタクトセクション・ジョー | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) | ガラス繊維強化ナイロン6(黒) |
| コンタクトセクション・パッド | SUS304 | SUS304 |
| 調整ナット | - | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
HKC-3001-Aの特長
- マニュアルタイプ。シンプルで安価なクランプ機構です。
- レバーを倒すとカムの力でレールをクランプします。
- HKC-A:保持力固定タイプ。適応リニアガイドウェイに合わせて保持力を調整済みです。
- HKC-Z:保持力調整タイプ。クランプする対象物に合わせて保持力を調整できます。
- カムの力で保持力は一定です。作業の標準化に適しています。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- HKC-Aはレバーを360°どの位置で使用しても保持力が一定です。
仕様
| 制御方式 | マニュアル |
| 使用温度 | -10℃~50℃ |
| 適用レールの呼び | #15~#35 |
使用上の注意
レールをクランプした状態でレバーを回転させると、HKCが破損する場合があります。レバー位置の調整は必ずアンクランプ状態で行ってください。
取りつけ
| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.5 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
取りつけ図

調整方法
HKC-Zは調整ナットをまわして保持力を調整します。レバーの向きを決定し、調整ナットを回し保持力を調整してください。

レバーを倒す力と保持力の関係







