仕様
| KAG | ||
|---|---|---|
| コネクタ形状 | ストレートタイプ | |
| 接続方式 | バラ線 | |
| 定格電圧 | 60V | |
| 絶縁抵抗 | 108Ω以上 | |
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 | |
| ケーブル部外被 | 材質 | PUR |
| 外径 | 4.3mm | |
| ケーブル部導体 | 線数 | 4 |
| 断面積 | 0.25mm2 | |
| 使用温度 | 固定使用時 | -40℃~+90℃ |
| くり返し使用時 | -25℃~+60℃ | |
| 最小曲げ半径 | 43mm | |
| ケーブル長さ | 5m | |
| IP保護等級 | IP67 | |
| ピン番号 | 色 |
|---|---|
| 1 | 茶 |
| 2 | 白 |
| 3 | 青 |
| 4 | 黒 |
特長
- マグネットセンサMFS02-S-KHC-P2-PNP用延長ケーブル。
- ストレートタイプコネクタ。
- ケーブルベヤ*1対応の可動ケーブルを使用しています。
-
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
*1: ケーブルベヤは、株式会社椿本チエインの商標です。