寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | B1 | B2 | d | t | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKL-15-2 | 47 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0.01 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-15-4 | 47 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.01 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-15-6 | 47 | 20 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0.02 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-20-2 | 63 | 24 | 15 | 4.5 | 5 | 2 | 0.01 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-20-4 | 63 | 24 | 15 | 4.5 | 5 | 4 | 0.02 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-25-2 | 70 | 28 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0.02 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-25-4 | 70 | 28 | 20 | 4 | 5 | 4 | 0.03 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-25-6 | 70 | 28 | 20 | 4 | 5 | 6 | 0.04 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-25-8 | 70 | 28 | 20 | 4 | 5 | 8 | 0.05 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-30-3 | 90 | 34 | 22 | 6 | 6 | 3 | 0.03 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-30-6 | 90 | 34 | 22 | 6 | 6 | 6 | 0.05 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-35-4 | 100 | 34 | 22 | 6 | 6 | 4 | 0.04 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-35-7 | 100 | 34 | 22 | 6 | 6 | 7 | 0.07 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-35-11 | 100 | 34 | 22 | 6 | 6 | 11 | 0.1 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PHKL-35-14 | 100 | 34 | 22 | 6 | 6 | 14 | 0.13 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PHKL | |
|---|---|
| アダプタプレート | A5052 アルマイト処理 |
使用例
PHKLを使用することで、HKLHKCの高さをキャリッジの高さに揃えることができます。
特長
- HKL HKCの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- HKL HKCとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。