• リニアクランパ・ズィー®

PHKL-30-3

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

PHKL-30-3の形状図

PHKLリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

単位 : mm

品番 A B B1 B2 d t 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PHKL-30-3 90 34 22 6 6 3 0.03 - - CAD 見積り 在庫品

PHKL-30-3の材質・仕上げ

PHKL
アダプタプレート A5052
アルマイト処理

使用例

PHKLを使用することで、HKLHKCの高さをキャリッジの高さに揃えることができます。

PHKLリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート


PHKL-30-3の特長

  • HKL HKCの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • HKL HKCとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PHKLにはこのような商品があります

リニアクランパ・ズィー®にはこのような商品があります