寸法・CAD・価格
| 品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | d(通し穴) 適用ねじサイズ | t | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW-25-4 | 70 | 57 | 92 | 45 | 40 | M8 | 4 | 0.19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-30-3 | 90 | 72 | 103.5 | 52 | 44 | M10 | 3 | 0.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-35-4 | 100 | 82 | 120.5 | 62 | 52 | M10 | 4 | 0.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-35-7 | 100 | 82 | 120.5 | 62 | 52 | M10 | 7 | 0.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-35-11 | 100 | 82 | 120.5 | 62 | 52 | M10 | 11 | 0.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-45-8 | 120 | 100 | 155 | 80 | 60 | M12 | 8 | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-45-10 | 120 | 100 | 155 | 80 | 60 | M12 | 10 | 1.39 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-45-18 | 120 | 100 | 155 | 80 | 60 | M12 | 18 | 2.48 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-55-7 | 140 | 116 | 184 | 95 | 70 | M14 | 7 | 1.34 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-55-10 | 140 | 116 | 184 | 95 | 70 | M14 | 10 | 1.92 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PKW-55-17 | 140 | 116 | 184 | 95 | 70 | M14 | 17 | 3.27 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| PKW | |
|---|---|
| アダプタプレート | SS330相当 黒色酸化皮膜 |
特長
- KWH KBHの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- KWH KBHとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
一部サイズ廃止のご案内
下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。