寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | B2 | B3 | t | d(通し穴) 適用ねじサイズ | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK-15-4 | 34 | 15 | 49 | 8.5 | 4 | M4 | 0.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-20-2 | 44 | 20 | 52 | 7 | 2 | M5 | 0.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-25-2 | 48 | 20 | 57 | 8 | 2 | M6 | 0.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-25-4 | 48 | 20 | 57 | 8 | 4 | M6 | 0.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-25-6 | 48 | 20 | 57 | 8 | 6 | M6 | 0.13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-30-3 | 60 | 22 | 66.5 | 8.5 | 3 | M8 | 0.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-30-5 | 60 | 22 | 66.5 | 8.5 | 5 | M8 | 0.15 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-35-7 | 70 | 24 | 68.5 | 7.5 | 7 | M8 | 0.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-45-10 | 86 | 26 | 78 | 11 | 10 | M10 | 0.54 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-45-13 | 86 | 26 | 78 | 11 | 13 | M10 | 0.65 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-55-3 | 100 | 30 | 78 | 9 | 3 | M10 | 0.18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-55-5 | 100 | 30 | 78 | 9 | 5 | M10 | 0.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PLK-55-13 | 100 | 30 | 78 | 9 | 13 | M10 | 0.76 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| PLK | |
|---|---|
| アダプタプレート | SS330相当 黒色酸化皮膜 |
特長
- LKP LKPS LBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- LKP LKPS LBPSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。