寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | B | B1 | t | d(通し穴) 適用ねじサイズ | 質量 (kg) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMKL-15-4 | 47 | 15 | 39 | 23.5 | 4 | M4 | 0.06 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PMKL-20-2 | 63 | 20 | 39 | 25 | 2 | M5 | 0.04 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PMKL-25-2 | 70 | 20 | 35 | 25 | 2 | M6 | 0.04 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PMKL-25-4 | 70 | 20 | 35 | 25 | 4 | M6 | 0.08 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PMKL-25-6 | 70 | 20 | 35 | 25 | 6 | M6 | 0.12 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
| PMKL-25-8 | 70 | 20 | 35 | 25 | 8 | M6 | 0.15 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PMKL | |
|---|---|
| アダプタプレート | SS330相当 黒色酸化皮膜 |
特長
- MKL MKSLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- MKL MKSLとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。