• リニアクランパ・ズィー®

PMKL-25-8

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

PMKL-25-8の形状図

PMKLリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

単位 : mm

品番 A A1 B B1 t d(通し穴) 適用ねじサイズ 質量 (kg) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMKL-25-8 70 20 35 25 8 M6 0.15 - - CAD 見積り 在庫品

PMKL-25-8の材質・仕上げ

PMKL
アダプタプレート SS330相当
黒色酸化皮膜

PMKL-25-8の特長

  • MKL MKSLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • MKL MKSLとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PMKLにはこのような商品があります

リニアクランパ・ズィー®にはこのような商品があります