寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | d1(通し穴) 適用ねじサイズ | d2(通し穴) 適用ねじサイズ | t | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-25-1-5 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M8 | M6 | 1.5 | 0.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-25-2 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M8 | M6 | 2 | 0.16 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-25-4 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M8 | M6 | 4 | 0.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-25-5-5 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M8 | M6 | 5.5 | 0.28 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-30-3 | 90 | 72 | 22 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M10 | M8 | 3 | 0.22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-35-2 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | M10 | M8 | 2 | 0.16 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-35-4 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | M10 | M8 | 4 | 0.28 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-35-7 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | M10 | M8 | 7 | 0.56 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-35-9 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | M10 | M8 | 9 | 0.72 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-35-11 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | M10 | M8 | 11 | 0.87 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-45-8 | 120 | 100 | 26 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | M12 | M10 | 8 | 0.78 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-45-10 | 120 | 100 | 26 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | M12 | M10 | 10 | 0.95 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUBL-45-10 | 120 | 100 | - | 197 | 98.5 | 30 | 40 | M12 | - | 10 | 1.79 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUB-45-18 | 120 | 100 | 26 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | M12 | M10 | 18 | 1.76 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUBL-55-3 | 140 | 116 | - | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | M14 | - | 3 | 0.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUBL-55-10 | 140 | 116 | - | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | M14 | - | 10 | 2.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUBL-55-13 | 140 | 116 | - | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | M14 | - | 13 | 2.69 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| PUBL-65-10 | 170 | 142 | - | 197 | 98.5 | 41 | 55 | M16 | - | 10 | 2.62 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| PUB | |
|---|---|
| 本体 | SS330相当 黒色酸化皮膜 |
特長
- UBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- UBPSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。