寸法・CAD・価格
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR-M8-1-S-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
| APR-M8-1-M-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
| APR-M8-1-H-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
| APR-M10-1-S-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 65 | 5 | 13 | - | 8 | 30 | - |
| APR-M10-1-M-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 65 | 5 | 13 | - | 8 | 30 | - |
| APR-M10-1-H-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 65 | 5 | 13 | - | 8 | 30 | - |
| APR-M12-1-S-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 45 | - |
| APR-M12-1-M-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 45 | - |
| APR-M12-1-H-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 45 | - |
| APR-M14-1-S-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M14-1-M-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M14-1-H-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M14-1.5-S-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M14-1.5-M-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M14-1.5-H-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 75 | - |
| APR-M20-1.5-S-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 140 | - |
| APR-M20-1.5-M-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 140 | - |
| APR-M20-1.5-H-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 140 | - |
| APR-M25-1.5-S-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 310 | - |
| APR-M25-1.5-M-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 310 | - |
| APR-M25-1.5-H-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 310 | - |
| APR-M27-3-S-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 380 | - |
| APR-M27-3-M-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 380 | - |
| APR-M27-3-H-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 380 | - |
| APR-M33-1.5-S-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 645 | - |
| APR-M33-1.5-M-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 645 | - |
| APR-M33-1.5-H-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 645 | - |
| APR-M45-1.5-S-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1280 | - |
| APR-M45-1.5-M-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1280 | - |
| APR-M45-1.5-H-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1280 | - |
| 品番 | 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | |||||
| APR-M8-1-S-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 3 |
| APR-M8-1-M-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 3 |
| APR-M8-1-H-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1 | 3 |
| APR-M10-1-S-AKS | 3 | 8000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 3 | 8 |
| APR-M10-1-M-AKS | 3 | 8000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 3 | 8 |
| APR-M10-1-H-AKS | 3 | 8000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 3 | 8 |
| APR-M12-1-S-AKS | 9 | 20000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 3 | 7 |
| APR-M12-1-M-AKS | 9 | 20000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 3 | 7 |
| APR-M12-1-H-AKS | 9 | 20000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 3 | 7 |
| APR-M14-1-S-AKS | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M14-1-M-AKS | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M14-1-H-AKS | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M14-1.5-S-AKS | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M14-1.5-M-AKS | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M14-1.5-H-AKS | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
| APR-M20-1.5-S-AKS | 32 | 40000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 10 | 30 |
| APR-M20-1.5-M-AKS | 32 | 40000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 10 | 30 |
| APR-M20-1.5-H-AKS | 32 | 40000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 10 | 30 |
| APR-M25-1.5-S-AKS | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M25-1.5-M-AKS | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M25-1.5-H-AKS | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M27-3-S-AKS | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M27-3-M-AKS | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M27-3-H-AKS | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
| APR-M33-1.5-S-AKS | 180 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 20 | 65 |
| APR-M33-1.5-M-AKS | 180 | 100000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 20 | 65 |
| APR-M33-1.5-H-AKS | 180 | 100000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 20 | 65 |
| APR-M45-1.5-S-AKS | 350 | 140000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 35 | 65 |
| APR-M45-1.5-M-AKS | 350 | 140000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 35 | 65 |
| APR-M45-1.5-H-AKS | 350 | 140000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 35 | 65 |
代替商品のご案内
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内
また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。
高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト