寸法・CAD・価格
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-M8-1-S-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
APR-M8-1-M-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
APR-M8-1-H-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 14 | - |
品番 | 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||
APR-M8-1-S-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-M-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-H-AKS | 1.5 | 5000 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1 | 3 |
代替商品のご案内
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内
また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。
高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト