寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS-M6-0.5-S-AKS | M6 | 0.5 | 30 | 1.8 | 18 | 3.2 | 5.4 | 9.5 | 39.5 | 3.2 | 10 | - | 4.5 | 6 | - |
| APS-M6-0.5-M-AKS | M6 | 0.5 | 30 | 1.8 | 18 | 3.2 | 5.4 | 9.5 | 39.5 | 3.2 | 10 | - | 4.5 | 6 | - |
| APS-M8-1-S-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
| APS-M8-1-M-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
| APS-M8-1-H-AKS | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
| APS-M10-1-S-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 26 | - |
| APS-M10-1-M-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 26 | - |
| APS-M10-1-H-AKS | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 14 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 26 | - |
| APS-M12-1-S-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
| APS-M12-1-M-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
| APS-M12-1-H-AKS | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 17 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
| APS-M14-1.5-S-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M14-1.5-M-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M14-1.5-H-AKS | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M14-1-S-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M14-1-M-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M14-1-H-AKS | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 20.5 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
| APS-M20-1.5-S-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 4 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 145 | - |
| APS-M20-1.5-M-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 4 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 145 | - |
| APS-M20-1.5-H-AKS | M20 | 1.5 | 76 | 4 | - | 17 | - | 23 | 99 | 10 | 24 | - | 14 | 145 | - |
| APS-M20-1.5L-S-AKS | M20 | 1.5 | 97 | 4 | - | 17 | - | 38 | 135 | 10 | 24 | - | 14 | 190 | - |
| APS-M20-1.5L-M-AKS | M20 | 1.5 | 97 | 4 | - | 17 | - | 38 | 135 | 10 | 24 | - | 14 | 190 | - |
| APS-M25-1.5-S-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 325 | - |
| APS-M25-1.5-M-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 325 | - |
| APS-M25-1.5-H-AKS | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 325 | - |
| APS-M25-1.5L-S-AKS | M25 | 1.5 | 125 | 4 | - | 22 | - | 51 | 176 | 12 | 30 | - | 19 | 390 | - |
| APS-M25-1.5L-M-AKS | M25 | 1.5 | 125 | 4 | - | 22 | - | 51 | 176 | 12 | 30 | - | 19 | 390 | - |
| APS-M27-3-S-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 395 | - |
| APS-M27-3-M-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 395 | - |
| APS-M27-3-H-AKS | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 36 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 395 | - |
| APS-M33-1.5-S-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 695 | - |
| APS-M33-1.5-M-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 695 | - |
| APS-M33-1.5-H-AKS | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 45 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 695 | - |
| APS-M33-1.5L-S-AKS | M33 | 1.5 | 144 | 5 | - | 28 | - | 65 | 209 | 10 | - | 41 | 24 | 795 | - |
| APS-M33-1.5L-M-AKS | M33 | 1.5 | 144 | 5 | - | 28 | - | 65 | 209 | 10 | - | 41 | 24 | 795 | - |
| APS-M45-1.5-S-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1380 | - |
| APS-M45-1.5-M-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1380 | - |
| APS-M45-1.5-H-AKS | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 38 | - | 35 | 175 | 10 | - | 60 | 36 | 1380 | - |
| APS-M45-1.5L-S-AKS | M45 | 1.5 | 195 | 6 | - | 38 | - | 60 | 255 | 10 | - | 60 | 36 | 1830 | - |
| APS-M45-1.5L-M-AKS | M45 | 1.5 | 195 | 6 | - | 38 | - | 60 | 255 | 10 | - | 60 | 36 | 1830 | - |
| APS-M45-1.5L-H-AKS | M45 | 1.5 | 195 | 6 | - | 38 | - | 60 | 255 | 10 | - | 60 | 36 | 1830 | - |
●全商品にロックナット1個が付属しています。
| 品番 | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | ||||||
| APS-M6-0.5-S-AKS | 1.5 | - | 3200 | 4 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 3 |
| APS-M6-0.5-M-AKS | 1.5 | - | 3200 | 4 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 3 |
| APS-M8-1-S-AKS | 3 | - | 8000 | 5 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 4 |
| APS-M8-1-M-AKS | 4 | - | 9000 | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 4 |
| APS-M8-1-H-AKS | 4 | - | 9000 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1 | 4 |
| APS-M10-1-S-AKS | 10 | - | 18000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 4 | 10 |
| APS-M10-1-M-AKS | 12 | - | 20000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 4 | 10 |
| APS-M10-1-H-AKS | 12 | - | 20000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 4 | 10 |
| APS-M12-1-S-AKS | 16 | 22 | 30000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 6 | 10 |
| APS-M12-1-M-AKS | 18 | 25 | 33000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 6 | 10 |
| APS-M12-1-H-AKS | 18 | 27 | 33000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 6 | 10 |
| APS-M14-1.5-S-AKS | 30 | 35 | 45000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M14-1.5-M-AKS | 32 | 40 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M14-1.5-H-AKS | 32 | 45 | 50000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M14-1-S-AKS | 30 | 35 | 45000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M14-1-M-AKS | 32 | 40 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M14-1-H-AKS | 32 | 45 | 50000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 |
| APS-M20-1.5-S-AKS | 70 | 100 | 70000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 15 | 30 |
| APS-M20-1.5-M-AKS | 80 | 120 | 80000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 15 | 30 |
| APS-M20-1.5-H-AKS | 80 | 150 | 80000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 15 | 30 |
| APS-M20-1.5L-S-AKS | 100 | 170 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 10 | 25 |
| APS-M20-1.5L-M-AKS | 120 | 220 | 120000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 10 | 25 |
| APS-M25-1.5-S-AKS | 190 | 300 | 100000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M25-1.5-M-AKS | 210 | 400 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M25-1.5-H-AKS | 210 | 450 | 120000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M25-1.5L-S-AKS | 250 | 500 | 135000 | 40 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 25 | 55 |
| APS-M25-1.5L-M-AKS | 350 | 750 | 150000 | 40 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 25 | 55 |
| APS-M27-3-S-AKS | 190 | 300 | 100000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M27-3-M-AKS | 210 | 400 | 120000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M27-3-H-AKS | 210 | 450 | 120000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 |
| APS-M33-1.5-S-AKS | 300 | 500 | 120000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 55 |
| APS-M33-1.5-M-AKS | 350 | 750 | 140000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 55 |
| APS-M33-1.5-H-AKS | 350 | 850 | 140000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 30 | 55 |
| APS-M33-1.5L-S-AKS | 450 | 1100 | 170000 | 50 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 30 | 55 |
| APS-M33-1.5L-M-AKS | 500 | 1200 | 180000 | 50 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 30 | 55 |
| APS-M45-1.5-S-AKS | 600 | 1400 | 150000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 60 |
| APS-M45-1.5-M-AKS | 650 | 1500 | 170000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 60 |
| APS-M45-1.5-H-AKS | 650 | 1600 | 170000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 30 | 60 |
| APS-M45-1.5L-S-AKS | 1000 | 2600 | 200000 | 50 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 50 | 130 |
| APS-M45-1.5L-M-AKS | 1200 | 2800 | 220000 | 50 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 50 | 130 |
| APS-M45-1.5L-H-AKS | 1200 | 2800 | 220000 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 50 | 130 |
代替商品のご案内
※APS-M6の代替商品はPME、APS-M8~M33の代替商品はPHEになります。以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。
高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。
フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内