• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

PHE36-15NW□□-A

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

PowerStop® - high energy absorption type

形状図

PHE高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PHE36-15NWDD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 58,200 64,020 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 61,600 67,760 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 62,700 68,970 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,900 66,990 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,300 70,730 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 65,400 71,940 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,500 66,550 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 63,700 70,070 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,600 71,060 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PHE36-15NWDD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 58,200 64,020 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 61,600 67,760 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 62,700 68,970 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,900 66,990 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,300 70,730 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 65,400 71,940 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,500 66,550 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 63,700 70,070 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,600 71,060 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PHE36-15NWDD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 58,200 64,020 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 61,600 67,760 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 62,700 68,970 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,900 66,990 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,300 70,730 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 65,400 71,940 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,500 66,550 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 63,700 70,070 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,600 71,060 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 d dc s e W H sw1
(二面幅)
sw2
(二面幅)
ストローク
タイプ
速度タイプ 保護機構タイプ ヘッドタイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
許容荷重
(kN)
ロックナット
最大締めつけトルク
(N・m)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
PHE36-15NWDD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 58,200 64,020 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 61,600 67,760 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWDK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 保護機構なし パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 62,700 68,970 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,900 66,990 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,300 70,730 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWFK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 フェルトリング(防塵用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 65,400 71,940 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAD-A M36 1.5 126 4.5 10 - 30 - 156 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドなし 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 760 60,500 66,550 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAS-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 63,700 70,070 CAD カート 非在庫品
PHE36-15NWAK-A M36 1.5 126 4.5 31 22 30 45 171 12 46 24 標準 超高速用 ワイパー(防水用) パッド+ヘッドつき 280 350 140000 30 3 5 30 80 0.5 40 65 830 64,600 71,060 CAD カート 非在庫品

●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。

商品記号

ストロークタイプを選択

商品記号 ストロークタイプ
N 標準ストローク
L ロングストローク

衝突速度を選択

衝突速度に合わせて、4種類のタイプを標準化。
商品記号 速度タイプ 衝突速度*1
(m/s)
用途例
H 低速用 0.1-1.2 物体の減速
M 中速用 0.8-2.2 空圧機器の制御
S 高速用 1.8-3.5 自由落下物の衝撃吸収
W 超高速用 3-5 自由落下物の衝撃吸収

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

フェルトリング・・・商品記号F
防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

ステンレスヘッドの有無を選択

なし・・・商品記号D

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

ステンレスヘッドつき・・・商品記号S

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

プラスティックパッド +ステンレスヘッドつき・・・商品記号K

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ

PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。


構造

ステンレスヘッドなし

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ


材質・仕上げ

PHE
ねじ本体 SUS303相当
ピストンロッド SUS420相当
ロックナット*1 SUS303相当
ワイパー NBR
ステンレスヘッド SUS303相当
プラスティックパッド TPC
フェルトリング フェルト

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。


特長

  • 独自の構造による高エネルギ吸収。
  • なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
  • 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
  • 許容偏角:2°
    偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートPBVをご使用ください。
    PBV
  • 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
  • H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。
  • M14以上のサイズは、標準ストロークのほかにロングストロークが選択できます。
  • ロングストロークは発生する抗力が小さく衝突物に作用する負荷を抑えながら、標準ストロークと同等のエネルギー吸収が可能です。

サイズ別最大吸収エネルギの比較

標準タイプPSEを基準とし、Mタイプ(中速用)で比較しています。

PHE_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギ吸収タイプ


サイズ別最大吸収エネルギ一覧

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M25 M27 M33 M36
PSE 1.5 3 9 20 20 41 41 105 105 185 185
PHE 4 10 18 32 32 75 75 210 210 360 360
PHE
(緊急使用時)
5 13 25 38 38 125 125 330 330 650 650

Mタイプ(中速用)の値です。


関連商品

商品名 品番 特長
ストッパスリーブ PAH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
センサつきストッパスリーブ PSH パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。
衝突物がパワーストップに接触したことを検出できます。
ボルトプレサポート PBV 衝突物との偏角を30°まで許容できます。
圧力チャンバーシール PDD パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。
ロックナット PVM パワーストップ用ロックナット
上面取りつけブラケット PKS パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
上面取りつけブラケット ABV-A パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ)
平面取りつけブラケット PKP パワーストップ用取りつけブラケット(平行タイプ)

フルモデルチェンジのご案内

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

また、以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PHEにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります