単位 : mm
| 品番 | 最大吸収 エネルギ (J) | 緊急時 最大吸収エネルギ (J) | 時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) | 最大 ストローク s | H | W | W' | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | E (max.) | 取りつけねじ*1 単体品番 | 質量*2 (g) | 価格 (円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-RS-36-20-H | 8.7 | 24 | 261 | 23 | 36 | 45 | 58 | 20 | M5 | 0.8 | 5 | TPC-M5-R | 16 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 全商品に取りつけねじが1本付属しています。取りつけねじ単体でもご注文いただけます。
*2: 取りつけねじを含む質量です。
構造
TPC-ASスタンダードタイプ

TPC-AA高エネルギ吸収タイプ


TPC-RS低抗力タイプ

TPC-RS-36-20-Hの材質・仕上げ
| TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS | |
|---|---|
| 本体 | TPC (共重合ポリエステル系熱可塑性エラストマ) |
| 取りつけねじ | 16MnCrSPb5 亜鉛メッキ |
使用上の注意
ベーシックストップの取りつけは、下図のW、T以上の取りつけ面に取りつけてください。
仕様
ベーシックストップには、エネルギ吸収の特性が異なる3種類のタイプがあります。各タイプには2種類の材質硬度があります。TPC-HはTPC-Mに比べ、はね返りを抑えることができます。
| 商品記号 | TPC-AS-M | TPC-AS-H | TPC-AA-M | TPC-AA-H | TPC-RS-M | TPC-RS-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スタンダードタイプ | 高エネルギ吸収タイプ | 低抗力タイプ | |||
| 特長 | ベーシックストップの標準タイプ 豊富なサイズラインアップ |
衝突時のエネルギが大きい用途に適しています | 衝突時の最大抗力が低いタイプ | |||
| 材質硬度(ショア硬さ) | D40 | D55 | D40 | D55 | D40 | D55 |
| 最大吸収エネルギ (J) | 2 - 902 | 2 - 2014 | 450 - 12725 | 1640 - 8330 | 1.2 - 115 | 2.7 - 290 |
| 減衰率 | 65%以下 | 75%以下 | 65%以下 | 65%以下 | 50%以下 | 60%以下 |
| 許容偏角 (°) | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 使用可能温度 (℃) | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 |
| 衝突速度 (m/s) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
TPC-RS-36-20-Hの特長
- 高性能エラストマ(TPC)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。緊急停止用などの用途に適しています。
- 本体材質のTPCは、耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)・耐久性にすぐれた高機能プラスティックです。
- 一般的なゴム製のストッパに比べて、長寿命でメンテナンスコストが削減できます。
- 材質・形状の特性により、衝突時のワークのはね返りを抑えることができます。エネルギ吸収が完了する時間を短縮でき、設備の生産性を上げることができます。
- エネルギ吸収時間の短縮
- 全商品に取りつけ用のねじが1本付属しています。
ねじの締めつけは、下表の締めつけトルクで行ってください。
| ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M3 | 1.3 |
| M4 | 2.9 |
| M5 | 4.5 |
| M6 | 7 |
| M8 | 17 |
| M12 | 60 |
| M16 | 180 |
| M20 | 300 |
エネルギ吸収の原理
① 圧縮プロセス
ワークの衝突によってベーシックストップは、衝突方向(赤の矢印)に圧縮し、その垂直方向(黒の矢印)に広がります。この本体の変形によってワークを減速させるための抗力が発生します。この際に材料の内部摩擦により、ベーシックストップに与えられたエネルギの一部が熱エネルギに変換され、ベーシックストップに吸収されます。

② 復帰プロセス
ベーシックストップの復元力によって、元の状態に戻ります。熱エネルギに変換されずベーシックストップに吸収されなかったエネルギは、ワークの押し戻しやはね返りの形で放出されます。

一般的なゴム製のストッパとの比較
- メンテナンスコスト低減 (長寿命)
ベーシックストップは高性能エラストマ(TPC)のすぐれた耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)により一般的なゴム製のストッパに比べ耐久性があり長寿命です。メンテナンスの回数を減らすことで、コストを抑えることができます。
- エネルギ吸収時間の短縮
ベーシックストップはオイル式ショックアブソーバと同様に、衝突時のエネルギを熱エネルギに変換して吸収します。ばねやゴム製ストッパと比べて、衝突時のワークのはね返りを抑え、エネルギ吸収が完了するまでの時間を短縮できます。
初回衝突時のはね返りの比較(参考)

耐薬品性一覧
| 薬品名 | 耐性 |
|---|---|
| アセトン | 軽度の影響あり |
| アセチレン | 耐性あり |
| ギ酸(希釈液) | 軽度の影響あり |
| アニリン | 耐性なし |
| ASTM No. 1 オイル(149℃) | 耐性あり |
| ASTM No. 3 オイル(149℃) | 耐性あり |
| ASTM 標準燃料 A | 耐性あり |
| ASTM 標準燃料 B(70℃) | 耐性あり |
| ASTM 標準燃料 C(70℃) | 軽度の影響あり |
| ASTM 標準燃料 C | 耐性あり |
| ガソリン | 耐性あり |
| ベンゼン | 軽度の影響あり |
| ビール | 耐性あり |
| 臭素(水分を含まない液状) | 耐性なし |
| ブタン | 耐性あり |
| ブチルアセテート | 軽度の影響あり |
| 塩化カルシウム溶液 | 耐性あり |
| 塩素ガス(ウエットおよびドライ) | 耐性なし |
| クロロ酢酸 | 耐性なし |
| クロロベンゼン | 耐性なし |
| クロロホルム | 耐性なし |
| クロロスルホン酸 | 耐性なし |
| クエン酸溶液 | 耐性あり |
| シクロヘキサン | 耐性あり |
| 蒸気(110℃) | 耐性なし |
| フタル酸ジブチル | 耐性あり |
| セバシン酸ジエチル | 耐性あり |
| フタル酸ジオクチル | 耐性あり |
| 塩化鉄(Ⅲ)水溶液 | 軽度の影響あり |
| 氷酢酸 | 耐性あり |
| エピクロルヒドリン | 耐性なし |
| 20%~30%酢酸 | 耐性あり |
| エタノール | 耐性あり |
| 酢酸エチル | 軽度の影響あり |
| 塩化エチル | 耐性なし |
| 1,2-ジクロロエタン | 耐性なし |
| エチレングリコール | 耐性あり |
| エチレンオキシド | 耐性あり |
| 48%フッ素酸 | 耐性なし |
| 75%フッ素酸 | 耐性なし |
| 無水フッ素酸 | 耐性なし |
| 40%ホルムアルデヒド | 軽度の影響あり |
| フロン 11, 12, 114 | 耐性あり |
| フロン 113(54℃) | 耐性あり |
| グリセリン | 耐性あり |
| イソオクタン | 耐性あり |
| イソプロパノール | 耐性あり |
| ジェット燃料 JP-4 | 耐性あり |
| 水酸化カリウム水溶液(希釈液) | 耐性あり |
| 灯油 | 軽度の影響あり |
| 二酸化炭素 | 耐性あり |
| 一酸化炭素 | 耐性あり |
| 塩化銅水溶液 | 耐性あり |
| 硫酸銅水溶液 | 耐性あり |
| 塗料用溶剤 | 軽度の影響あり |
| アマニ油 | 耐性なし |
| 塩化マグネシウム水溶液 | 耐性なし |
| 水酸化マグネシウム水溶液 | 耐性なし |
| 海水 | 耐性あり |
| メタノール | 耐性あり |
| 塩化メチレン | 耐性なし |
| ブタノン | 軽度の影響あり |
| 鉱油 | 耐性あり |
| ナフサ | 耐性あり |
| ナフタレン | 軽度の影響あり |
| 塩化ナトリウム水溶液 | 耐性あり |
| 20%水酸化ナトリウム | 耐性あり |
| n-ヘキサン | 耐性あり |
| ニトロベンゼン | 耐性なし |
| エンジンオイル SAE 10 | 耐性あり |
| 20%~25%発煙硫酸 | 耐性なし |
| オレイン酸 | 耐性あり |
| パルミチン酸 | 耐性あり |
| ペルクロロエチレン | 耐性なし |
| フェノール | 耐性なし |
| ピリジン | 耐性なし |
| 10%硝酸 | 軽度の影響あり |
| 30%~70%硝酸 | 耐性なし |
| 硝酸(強/赤煙) | 耐性なし |
| 20%塩酸 | 軽度の影響あり |
| 37%塩酸 | 耐性なし |
| 50%硫酸 | 耐性なし |
| 亜硫酸 | 軽度の影響あり |
| 石けん液 | 耐性あり |
| シリコーングリース | 耐性あり |
| Skydrol 500B(航空機用オイル) | 耐性あり |
| 10%タンニン | 耐性あり |
| 四塩化炭素 | 耐性なし |
| テトラヒドロフラン | 軽度の影響あり |
| トルエン | 軽度の影響あり |
| トリクロロエチレン | 耐性なし |
| トリエタノールアミン | 耐性なし |
| リン酸三ナトリウム | 耐性あり |
| キリ油 | 軽度の影響あり |
| 温水(70℃) | 軽度の影響あり |
| 水素 | 耐性あり |
| キシレン | 軽度の影響あり |
| 塩化亜鉛水溶液 | 耐性あり |
耐性あり:特性の変化は、ほとんどありません。
軽度の影響あり:若干の膨張または特性の低下があります。
耐性なし:使用をお勧めしません。短期間で劣化し、特性が大きく低下する恐れがあります。
本表は、選定の目安であり、製品における耐薬品性および耐溶剤性を保証するものではありません。本表に記載のない薬品については、評価を行ってください。
選定
手順
- 当社高性能ショックアブソーバパワーストップと同じ計算方法()でエネルギの総和(E3)、時間あたりの吸収エネルギ(W)求めてください。
- 最大吸収エネルギ(J)がE3以上、および時間あたり最大級エネルギ(J/h)がW以上となるベーシックストップを選定してください。
- ベーシックストップが複数選定される場合は、サイズ・抗力*を考慮して選定してください。
*最大吸収エネルギが同等のベーシックストップを比較した場合、一般的に最大ストロークが長いほど、発生する抗力は小さくなります。
選定例
推進力を伴わない水平衝突の場合① エネルギの総和(E3)、時間あたりの吸収エネルギ(W)を計算します。<公式>エネルギの総和の計算
E1=1/2m・V2
E2=0
E3=E1+E2
時間あたりの吸収エネルギの計算
W=E3・n<選定条件>
m:10 kg
V: 4 m/s
n:10 回/h<計算結果>
E1=80 J
E2=0
E3=80 J
W=800 J/h<記号の説明>
E1:運動エネルギ (J)
E2:仕事エネルギ (J)
E3:エネルギの総和 (J)
W:時間あたりの吸収エネルギ (J/h)
m:物体の質量 (kg)
V:物体の衝突速度 (m/s)
n:時間あたりの使用回数 (回/h)② 最大吸収エネルギがE3以上であり、かつ、時間あたり最大吸収エネルギがW以上となるベーシックストップを選定します。<選定結果>
品番:TPC-AS-35-39-H
最大吸収エネルギ:82 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2460 J/h
最大ストローク:16 mm
高さ:35 mm
幅:39 mm
品番:TPC-AS-49-48-M
最大吸収エネルギ:81 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2430 J/h
最大ストローク:25 mm
高さ:49 mm
幅:48 mm
品番:TPC-RS-64-46-H
最大吸収エネルギ:81.5 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2445 J/h
最大ストローク:42 mm
高さ:64 mm
幅:46 mm
品番:TPC-RS-83-83-M
最大吸収エネルギ:92 J
時間あたりの最大吸収エネルギ:2760 J/h
最大ストローク:57 mm
高さ:83 mm
幅:83 mm③ サイズ・抗力を考慮して選定します。サイズを小さくしたい場合(高さ・幅が小さいものを選定):TPC-AS-35-39-H
抗力を小さくしたい場合(ストロークが長いものを選定):TPC-RS-83-83-M







