• 高性能ショックアブソーバ

AAH-M27-3

ストッパスリーブ

Stopper Sleeve

AAH-M27-3の形状図

AAHストッパスリーブ寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
AAH-M27-3 M27 3 34 35 12 30 M27-3 M27-3 155 -

AAH-M27-3の材質・仕上げ

AAH
本体 SUS303相当
ロックナット SUS303相当

AAH-M27-3の特長

  • パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
  • スパイラルグルーブピストンの底あたりを防止します。
  • ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ねじ込み量の調整でストロークを任意に設定できます。

AAHストッパスリーブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります