寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | W | H | h | F | G | T | C | 適用パワーストップ® | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | AES | |||||||||||
| ABK-M6-0.5-A | M6×0.5 | 32 | 17 | 8.5 | 4 | 12 | 9 | 4.5 | M6×0.5 | - | 33 | - |
| ABK-M8-0.75-A | M8×0.75 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M8×0.75 | - | 37 | - |
| ABK-M8-1-A | M8×1 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M8×1 | - | 37 | - |
| ABK-M10-1-A | M10×1 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M10×1 | - | 35 | - |
| ABK-M12-1-A | M12×1 | 44 | 20 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M12×1 | - | 63 | - |
| ABK-M14-1-A | M14×1 | 44 | 22 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M14×1 | - | 67 | - |
| ABK-M14-1.5-A | M14×1.5 | 44 | 22 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M14×1.5 | - | 67 | - |
| ABK-M20-1.5-A | M20×1.5 | 60 | 30 | 15 | 8 | 22 | 16 | 8.5 | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L | 165 | - |
| ABK-M25-1.5-A | M25×1.5 | 75 | 38 | 19 | 10 | 27.5 | 19 | 10.5 | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L | 311 | - |
| ABK-M33-1.5-A | M33×1.5 | 90 | 48 | 24 | 11 | 34 | 22 | 12.5 | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L | 531 | - |
| ABK-M45-1.5-A | M45×1.5 | 116 | 65 | 32.5 | 14 | 44 | 22 | 16.5 | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5 | 911 | - |
材質・仕上げ
| ABK | |
|---|---|
| 本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ®取りつけ用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
-
2種類の形状があります。
ABK-A----ストッパスクリュー取りつけ穴なし
ABK-B----ストッパスクリュー取りつけ穴つき