寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | W | H | h | T | F1 | F2 | C | Lc | R | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||||||||
| ABV-M6-0.5-A | M6 | 0.5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 5.5 | 7 | 9 | 5.5 | 5.5 | M6 | 0.5 | 24 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M8-1-A | M8 | 1 | 32 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 10.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | M8 | 1 | 38 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M10-1-A | M10 | 1 | 32 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 10.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | M10 | 1 | 35 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M12-1-A | M12 | 1 | 38 | 26 | 12 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8.5 | 8.5 | M12 | 1 | 70 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M14-1-A | M14 | 1 | 38 | 29 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8.5 | 8.2 | M14 | 1 | 77 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M14-1.5-A | M14 | 1.5 | 38 | 29 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8.5 | 8.2 | M14 | 1.5 | 77 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M20-1.5-A | M20 | 1.5 | 65 | 34 | 17 | 25 | 11 | 21.5 | 19 | 12.5 | 12.5 | M20 | 1.5 | 263 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M25-1.5-A | M25 | 1.5 | 65 | 40 | 20 | 25 | 11 | 21.5 | 19 | 12.5 | 12.5 | M25 | 1.5 | 292 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M27-3-A | M27 | 3 | 69 | 46 | 23 | 25 | 11 | 23.5 | 19 | 12.5 | 12.5 | M27 | 3 | 407 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M33-1.5-A | M33 | 1.5 | 75 | 50 | 25 | 25 | 11 | 26.5 | 19 | 12.5 | 12.5 | M33 | 1.5 | 421 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | 在庫品 |
| ABV-M45-1.5-A | M45 | 1.5 | 100 | 66 | 33 | 32 | 15 | 35 | 26 | 17.5 | 16.5 | M45 | 1.5 | 907 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| ABV | |
|---|---|
| 本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。