寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | W | H | h | T | F1 | F2 | F3 | F4 | M1 | C | Lc | R | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABV-M6-0.5-B | M6×0.5 | 38 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 9 | 12.5 | 5.5 | M4×0.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 48 | - |
| ABV-M8-0.75-B | M8×0.75 | 38 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 9 | 12.5 | 5.5 | M4×0.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 46 | - |
| ABV-M8-1-B | M8×1 | 38 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 9 | 12.5 | 5.5 | M4×0.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 46 | - |
| ABV-M10-1-B | M10×1 | 38 | 19 | 9 | 12 | 5.5 | 9 | 12.5 | 5.5 | M4×0.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 47 | - |
| ABV-M12-1-B | M12×1 | 50 | 26 | 12 | 16 | 8 | 11 | 15 | 8 | M5×0.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 106 | - |
| ABV-M14-1-B | M14×1 | 50 | 29 | 13 | 16 | 8 | 11 | 15.5 | 7.5 | M5×0.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 116 | - |
| ABV-M14-1.5-B | M14×1.5 | 50 | 29 | 13 | 16 | 8 | 11 | 15.5 | 7.5 | M5×0.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 116 | - |
| ABV-M20-1.5-B | M20×1.5 | 75 | 36 | 17 | 25 | 11 | 20 | 22 | 11 | M6×0.75 | 19 | 12.5 | 12.5 | 346 | - |
| ABV-M25-1.5-B | M25×1.5 | 90 | 40 | 20 | 25 | 11 | 24 | 27 | 17 | M8×0.75 | 19 | 12.5 | 12.5 | 470 | - |
| ABV-M33-1.5-B | M33×1.5 | 100 | 50 | 25 | 25 | 11 | 28 | 35 | 15 | M10×1 | 19 | 12.5 | 12.5 | 640 | - |
| ABV-M45-1.5-B | M45×1.5 | 125 | 66 | 33 | 32 | 15 | 34 | 44 | 17 | M12×1 | 26 | 17.5 | 16.5 | 1276 | - |
材質・仕上げ
| ABV | |
|---|---|
| 本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- APS AESに適用できます。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
-
2種類の形状があります。
ABV-A----ストッパスクリュー用取りつけ穴なし
ABV-B----ストッパスクリュー用取りつけ穴つき
使用例