寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | APR | |||||||||
| AKM-M10-1 | M10 | 1 | 17 | 30 | 7 | 13 | M10-1 | M10-1 | 9 | - |
| AKM-M12-1 | M12 | 1 | 20 | 40 | 7 | 17 | M12-1 | M12-1 | 15 | - |
| AKM-M14-1 | M14 | 1 | 23 | 50 | 8 | 19 | M14-1 | M14-1 | 25 | - |
| AKM-M14-1.5 | M14 | 1.5 | 23 | 50 | 8 | 19 | M14-1.5 | M14-1.5 | 25 | - |
| AKM-M20-1.5 | M20 | 1.5 | 30 | 60 | 9 | 24 | M20-1.5・M20-1.5L | M20-1.5 | 40 | - |
| AKM-M25-1.5 | M25 | 1.5 | 36 | 80 | 10.5 | 27 | M25-1.5・M25-1.5L | M25-1.5 | 65 | - |
| AKM-M27-3 | M27 | 3 | 38 | 80 | 10.5 | 30 | M27-3 | M27-3 | 85 | - |
| AKM-M33-1.5 | M33 | 1.5 | 44 | 103.5 | 12 | 36 | M33-1.5・M33-1.5L | M33-1.5 | 135 | - |
| AKM-M45-1.5 | M45 | 1.5 | 60 | 110 | 18 | 55 | M45-1.5・M45-1.5L | M45-1.5 | 295 | - |
材質・仕上げ
| AKM | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
特長
- エネルギ吸収時に発生するパワーストップの熱を効果的に放出し、温度上昇を防止します。
- 時間あたり最大吸収エネルギは約1.5倍に増加します。
- クーラナットを装置の端面にあてることで、ロックナットの機能をもたせることができます。
取りつけ