寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | T | h | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | APR | ||||||
| AKS-M6 | 3.2 | 4.3 | 1.5 | M6-0.5 | - | 0.2 | - |
| AKS-M8 | 5 | 4.8 | 1.5 | M8-1 | M8-1 | 1 | - |
| AKS-M10 | 8 | 5.2 | 3 | M10-1 | M10-1 | 1 | - |
| AKS-M12 | 10 | 6 | 3.5 | M12-1 | M12-1 | 5 | - |
| AKS-M14 | 11 | 7 | 3.5 | M14-1・M14-1.5 | M14-1・M14-1.5 | 5 | - |
| AKS-M20 | 17 | 8.2 | 4 | M20-1.5・M20-1.5L | M20-1.5 | 10 | - |
| AKS-M25 | 22 | 10.5 | 5 | M25-1.5・M25-1.5L | M25-1.5 | 25 | - |
| AKS-M27 | 22 | 10.5 | 5 | M27-3 | M27-3 | 25 | - |
| AKS-M33 | 28 | 11.5 | 5 | M33-1.5・M33-1.5L | M33-1.5 | 45 | - |
| AKS-M45 | 38 | 11 | 5 | M45-1.5・M45-1.5L | M45-1.5 | 90 | - |
材質・仕上げ
| AKS | AKK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303相当 | SUS303相当 |
| プラスティックパッド | POM |
特長
- ピストンロッドのあたり面を大きくすることで、衝突物の損傷を軽減します。
- AKKはプラスティックパッドつき。衝突時の騒音・振動を軽減します。
使用上の注意
接着剤がピストンロッドに付着した状態でパワーストップを使用すると、内部シールが損傷し、オイル漏れの原因となります。組みつけから約15分でパワーストップ®と、ロッドヘッドAKSAKKは仮固着されますが、ご使用は完全固着後に開始することを推奨します。完全固着までの時間は、約24時間です。
取りつけ
①パワーストップのピストンロッド先端部と、ロッドヘッドAKSAKKの穴の内部を脱脂し、嫌気性接着剤を塗布してください。