• 高性能ショックアブソーバ

AKS-M6

ロッドヘッド

Rod Head

AKS-M6の形状図

AKSロッドヘッド寸法図

単位 : mm

品番 D T h 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
AKS-M6 3.2 4.3 1.5 M6-0.5 - 0.2 -

AKS-M6の材質・仕上げ

AKS AKK
本体 SUS303相当 SUS303相当
プラスティックパッド POM

AKS-M6の特長

  • ピストンロッドのあたり面を大きくすることで、衝突物の損傷を軽減します。
  • AKKはプラスティックパッドつき。衝突時の騒音・振動を軽減します。

使用上の注意

接着剤がピストンロッドに付着した状態でパワーストップを使用すると、内部シールが損傷し、オイル漏れの原因となります。
組みつけから約15分でパワーストップ®と、ロッドヘッドAKSAKKは仮固着されますが、ご使用は完全固着後に開始することを推奨します。完全固着までの時間は、約24時間です。

取りつけ

①パワーストップのピストンロッド先端部と、ロッドヘッドAKSAKKの穴の内部を脱脂し、嫌気性接着剤を塗布してください。

AKSロッドヘッド

②接着剤を均等に広げるために、ロッドヘッドAKSAKKをピストンロッドに押しつけた状態で回転させてください。

AKSロッドヘッド

③ロッドヘッドAKSAKKから溢れた接着剤がピストンロッドに付着しないよう、余分な接着剤は拭き取ってください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります