• 高性能ショックアブソーバ

AMK-M6

プラスティックキャップ

Plastic Cap

AMK-M6の形状図

AMK寸法図

単位 : mm

品番 D d d1 T h 適用パワーストップ®
APS
質量
(g)
CAD
ダウンロード
AMK-M6 4.8 3 3.2 5.3 1.5 M6×0.5 0.2 -

AMK-M6の材質・仕上げ

AMK
本体 POM

AMK-M6の特長

  • APS-M6 APS-M8のピストンロッドに取りつけるプラスティック製キャップ。
  • 衝突物表面の損傷を軽減します。
  • 衝突時の騒音・振動を軽減します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります