寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | ストローク s |
L | L1 | L2 | e | d | f | D | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | APR | ||||||||||||||||
| ARA-M10-1 | M10 | 1 | M16 | 1.5 | 8 | 55 | 44 | - | 11 | 6 | 16 | - | - | M10-1 | M10-1 | 55 | - |
| ARA-M12-1 | M12 | 1 | M18 | 1.5 | 10 | 57.5 | 44 | - | 13.5 | 6 | 20 | - | - | M12-1 | M12-1 | 70 | - |
| ARA-M14-1 | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 12 | 62 | 45 | - | 17 | 8 | 16 | - | - | M14-1 | M14-1 | 85 | - |
| ARA-M14-1.5 | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 12 | 62 | 45 | - | 17 | 8 | 16 | - | - | M14-1.5 | M14-1.5 | 85 | - |
| ARA-M20-1.5 | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 15 | 74 | 55 | - | 19 | 10 | 20 | - | - | M20-1.5 | M20-1.5 | 160 | - |
| ARA-M20-1.5L | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 30 | 104 | 70 | - | 34 | 10 | 20 | - | - | M20-1.5L | - | 205 | - |
| ARA-M25-1.5 | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 25 | 106 | 75 | - | 31 | 12 | 22 | - | - | M25-1.5 | M25-1.5 | 385 | - |
| ARA-M25-1.5L | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 40 | 136 | 90 | - | 46 | 12 | 22 | - | - | M25-1.5L | - | 460 | - |
| ARA-M27-3 | M27 | 3 | M33 | 1.5 | 25 | 106 | 75 | - | 31 | 12 | 22 | - | - | M27-3 | M27-3 | 380 | - |
| ARA-M33-1.5 | M33 | 1.5 | M45 | 1.5 | 30 | 130 | 90 | - | 40 | 14 | 28 | - | - | M33-1.5 | M33-1.5 | 890 | - |
| ARA-M33-1.5L | M33 | 1.5 | M45 | 1.5 | 50 | 170 | 110 | - | 60 | 14 | 28 | - | - | M33-1.5L | - | 1100 | - |
| ARA-M45-1.5 | M45 | 1.5 | M45 | 1.5 | 25 | 125 | 95 | 50 | 30 | 18 | 35 | 55 | - | M45-1.5 | M45-1.5 | 1040 | - |
| ARA-M45-1.5L | M45 | 1.5 | M45 | 1.5 | 50 | 175 | 120 | 60 | 55 | 18 | 35 | 55 | - | M45-1.5L | - | 1320 | - |
材質・仕上げ
| ARA | |
|---|---|
| ねじ部 | SCr415相当 窒化処理 |
特長
- ARAを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

- エアコネクションからエアを注入することで内部の気圧を高め、ゴミ・ホコリがパワーストップ®内部に侵入することを防止します。( APS のみ。APR はこの使用方法には対応していません。)