単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | ストローク s |
L | L1 | L2 | e | d | f | D | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS | APR | ||||||||||||||||
| ARA-M10-1 | M10 | 1 | M16 | 1.5 | 8 | 55 | 44 | - | 11 | 6 | 16 | - | - | M10-1 | M10-1 | 55 | - |
ARA-M10-1の材質・仕上げ
| ARA | |
|---|---|
| ねじ部 | SCr415相当 窒化処理 |
ARA-M10-1の特長
- ARAを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

- エアコネクションからエアを注入することで内部の気圧を高め、ゴミ・ホコリがパワーストップ®内部に侵入することを防止します。( APS のみ。APR はこの使用方法には対応していません。)






