単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | ストローク s |
L | L1 | L2 | e | d | f | D | B | 適用パワーストップ | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS | APR | ||||||||||||||||
ARA-M14-1 | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 12 | 62 | 45 | - | 17 | 8 | 16 | - | - | M14-1 | M14-1 | 85 | - |
ARA-M14-1の材質・仕上げ
ARA | |
---|---|
ねじ部 | SCr415相当 窒化処理 |
ARA-M14-1の特長
- ARAを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。
- エアコネクションからエアを注入することで内部の気圧を高め、ゴミ・ホコリがパワーストップ®内部に侵入することを防止します。( APS のみ。APR はこの使用方法には対応していません。)