寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | B | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | |||||||||||||
| PAH04-05-A | M4 | 0.5 | 6 | 8 | 3 | 5 | M4 | 0.5 | 1 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH05-05-A | M5 | 0.5 | 7 | 8 | 3 | 6 | M5 | 0.5 | 1 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH06-05-A | M6 | 0.5 | 8 | 10 | 3 | 7 | M6 | 0.5 | 2 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH08-10-A | M8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 10 | M8 | 1 | 8 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH10-10-A | M10 | 1 | 14 | 16 | 5 | 12 | M10 | 1 | 14 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH12-10-A | M12 | 1 | 16 | 20 | 6 | 14 | M12 | 1 | 20 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH14-10-A | M14 | 1 | 19 | 25 | 8 | 16 | M14 | 1 | 33 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH14-15-A | M14 | 1.5 | 19 | 25 | 8 | 16 | M14 | 1.5 | 36 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH16-10-A | M16 | 1 | 21 | 25 | 8 | 18 | M16 | 1 | 38 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAH16-15-A | M16 | 1.5 | 21 | 25 | 8 | 18 | M16 | 1.5 | 42 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAH20-15-A | M20 | 1.5 | 25 | 32 | 10 | 22 | M20 | 1.5 | 68 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH22-15-A | M22 | 1.5 | 27 | 32 | 10 | 24 | M22 | 1.5 | 77 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAH25-15-A | M25 | 1.5 | 31 | 45 | 12 | 27 | M25 | 1.5 | 140 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 在庫品 |
| PAH27-30-A | M27 | 3 | 33 | 45 | 12 | 30 | M27 | 3 | 170 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAH33-15-A | M33 | 1.5 | 39 | 55 | 15 | 36 | M33 | 1.5 | 240 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAH36-15-A | M36 | 1.5 | 44 | 55 | 15 | 41 | M36 | 1.5 | 330 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| PAH | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| ロックナット | SUS303相当 |
特長
- パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
- ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
- 全商品にロックナットが付属しています。