寸法・CAD・価格
絞り込み
- 保護機構タイプ
- すべて
- 保護機構なし
- フェルトリング(防塵用)
- ワイパー(防水用)
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d | 適用ねじサイズ*1・ストローク | ストローク タイプ |
保護機構タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ストローク s |
|||||||||||||||||
| PBV08-10ND-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 標準 | 保護機構なし | 18 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV08-10NF-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 18 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV08-10NA-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 標準 | ワイパー(防水用) | 18 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV10-10ND-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 標準 | 保護機構なし | 29 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV10-10NF-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 29 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV10-10NA-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 標準 | ワイパー(防水用) | 29 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV12-10ND-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 標準 | 保護機構なし | 44 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV12-10NF-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 44 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV12-10NA-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 標準 | ワイパー(防水用) | 44 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-10ND-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 標準 | 保護機構なし | 90 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV14-10NF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 90 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-10NA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 標準 | ワイパー(防水用) | 90 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-10LD-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | ロング | 保護機構なし | 100 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-10LF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 100 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-10LA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | ロング | ワイパー(防水用) | 100 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-15ND-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 標準 | 保護機構なし | 90 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV14-15NF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 90 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-15NA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 標準 | ワイパー(防水用) | 90 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-15LD-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | ロング | 保護機構なし | 100 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV14-15LF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 100 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV14-15LA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | ロング | ワイパー(防水用) | 100 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10ND-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 標準 | 保護機構なし | 110 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10NF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 110 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10NA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 標準 | ワイパー(防水用) | 110 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10LD-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | ロング | 保護機構なし | 130 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10LF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 130 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-10LA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | ロング | ワイパー(防水用) | 130 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15ND-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 標準 | 保護機構なし | 110 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15NF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 110 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15NA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 標準 | ワイパー(防水用) | 110 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15LD-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | ロング | 保護機構なし | 130 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15LF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 130 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV16-15LA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | ロング | ワイパー(防水用) | 130 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV20-15ND-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 標準 | 保護機構なし | 160 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV20-15NF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 160 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV20-15NA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 標準 | ワイパー(防水用) | 160 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV20-15LD-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | ロング | 保護機構なし | 190 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV20-15LF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 190 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV20-15LA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | ロング | ワイパー(防水用) | 190 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15ND-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 標準 | 保護機構なし | 190 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15NF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 190 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15NA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 標準 | ワイパー(防水用) | 190 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15LD-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | ロング | 保護機構なし | 220 | 26,900 | 29,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15LF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 220 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV22-15LA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | ロング | ワイパー(防水用) | 220 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV25-15ND-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 標準 | 保護機構なし | 380 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBV25-15NF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 380 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV25-15NA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 標準 | ワイパー(防水用) | 380 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV25-15LD-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | ロング | 保護機構なし | 460 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV25-15LF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 460 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV25-15LA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | ロング | ワイパー(防水用) | 460 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30ND-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 標準 | 保護機構なし | 470 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30NF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 470 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30NA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 標準 | ワイパー(防水用) | 470 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30LD-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | ロング | 保護機構なし | 560 | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30LF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 560 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV27-30LA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | ロング | ワイパー(防水用) | 560 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15ND-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 標準 | 保護機構なし | 690 | 37,500 | 41,250 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15NF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 690 | 40,000 | 44,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15NA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 標準 | ワイパー(防水用) | 690 | 40,000 | 44,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15LD-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | ロング | 保護機構なし | 830 | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15LF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 830 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV33-15LA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | ロング | ワイパー(防水用) | 830 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15ND-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 標準 | 保護機構なし | 830 | 43,700 | 48,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15NF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | 830 | 46,200 | 50,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15NA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 標準 | ワイパー(防水用) | 830 | 46,200 | 50,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15LD-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | ロング | 保護機構なし | 1000 | 54,500 | 59,950 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15LF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 1000 | 57,100 | 62,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PBV36-15LA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | ロング | ワイパー(防水用) | 1000 | 57,100 | 62,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
商品記号
ボルトプレサポートのストロークタイプを選択
| 商品記号 | ストロークタイプ |
|---|---|
| N | 標準ストローク |
| L | ロングストローク |
保護機構を選択



ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。
材質・仕上げ
| PBV | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS420J2相当 |
| ロッド | SUS440B相当 |
特長
- パワーストップにPBVを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。