単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d | 適用ねじサイズ*1・ストローク | ストローク タイプ |
保護機構タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | ストローク s |
|||||||||||||||||
PBV33-15LF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | ロング | フェルトリング(防塵用) | 830 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
商品記号
ボルトプレサポートのストロークタイプを選択
商品記号 | ストロークタイプ |
---|---|
N | 標準ストローク |
L | ロングストローク |
保護機構を選択
ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。
PBV33-15LF-Aの材質・仕上げ
PBV | |
---|---|
ねじ部 | SUS420J2相当 |
ロッド | SUS440B相当 |
PBV33-15LF-Aの特長
- パワーストップにPBVを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。