• 高性能ショックアブソーバ

PBV36-15LF-A

ボルトプレサポート

Bolt Pre-Support

PBV36-15LF-Aの形状図

PBVボルトプレサポート寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d 適用ねじサイズ*1・ストローク ストローク
タイプ
保護機構タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ ストローク
s
PBV36-15LF-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 1000 57,100 62,810 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d 適用ねじサイズ*1・ストローク ストローク
タイプ
保護機構タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ ストローク
s
PBV36-15LF-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 1000 57,100 62,810 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d 適用ねじサイズ*1・ストローク ストローク
タイプ
保護機構タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ ストローク
s
PBV36-15LF-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 1000 57,100 62,810 CAD カート 非在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d 適用ねじサイズ*1・ストローク ストローク
タイプ
保護機構タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ ストローク
s
PBV36-15LF-A M36 1.5 M45 1.5 170.5 112.5 26.5 15 M36 1.5 50 ロング フェルトリング(防塵用) 1000 57,100 62,810 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

商品記号

ボルトプレサポートのストロークタイプを選択

商品記号 ストロークタイプ
N 標準ストローク
L ロングストローク

保護機構を選択

保護機構なし・・・商品記号D
一般環境用途に。

PBVボルトプレサポート

フェルトリング・・・商品記号F
防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。

PBVボルトプレサポート

ワイパー・・・商品記号A
パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。

PBVボルトプレサポート

ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。


PBV36-15LF-Aの材質・仕上げ

PBV
ねじ部 SUS420J2相当
ロッド SUS440B相当

PBV36-15LF-Aの特長

  • パワーストップにPBVを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

PBVボルトプレサポート


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PBVにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります