寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | P | W | R | T | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | |||||||||||||
| PKP08-10-A | M8 | 1 | 11 | 17 | 3.3 | 6 | M8 | 1 | 9 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP10-10-A | M10 | 1 | 13 | 19 | 3.3 | 6 | M10 | 1 | 11 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP12-10-A | M12 | 1 | 15 | 21 | 3.3 | 6 | M12 | 1 | 13 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP14-10-A | M14 | 1 | 18 | 26 | 4.3 | 8 | M14 | 1 | 27 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP14-15-A | M14 | 1.5 | 18 | 26 | 4.3 | 8 | M14 | 1.5 | 28 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP20-15-A | M20 | 1.5 | 23 | 32 | 5.3 | 8 | M20 | 1.5 | 38 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP25-15-A | M25 | 1.5 | 28 | 40 | 6.3 | 10 | M25 | 1.5 | 75 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PKP33-15-A | M33 | 1.5 | 36 | 50 | 8.3 | 10 | M33 | 1.5 | 110 | 13,070 | 14,377 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| PKP | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |
特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。