• 高性能ショックアブソーバ

PKS08-10-A

上面取りつけブラケット

Bracket for PowerStop®

PKS08-10-Aの形状図

PKS上面取りつけブラケット寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ W H T F C Lc R 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PKS08-10-A M8 1 24 14 10 16 7.4 4.5 4.3 M8 1 15 8,180 8,998 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

PKS08-10-Aの材質・仕上げ

PKS
本体 SS400
ニッケルメッキ

PKS08-10-Aの特長

  • パワーストップ取りつけ用ブラケット。
  • 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PKSにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります