寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | H | sw1 | 適用ねじサイズ*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | |||||||||||
| PVM04-05-A | M4 | 0.5 | 2 | 6 | M4 | 0.5 | 0.5 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM05-05-A | M5 | 0.5 | 2 | 7 | M5 | 0.5 | 0.5 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM06-05-A | M6 | 0.5 | 2.5 | 8 | M6 | 0.5 | 1 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM08-10-A | M8 | 1 | 3 | 11 | M8 | 1 | 1 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM10-10-A | M10 | 1 | 4 | 13 | M10 | 1 | 3 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM12-10-A | M12 | 1 | 5 | 15 | M12 | 1 | 4 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM14-10-A | M14 | 1 | 6 | 17 | M14 | 1 | 5 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM14-15-A | M14 | 1.5 | 6 | 17 | M14 | 1.5 | 6 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM16-10-A | M16 | 1 | 6 | 19 | M16 | 1 | 6 | 790 | 869 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PVM16-15-A | M16 | 1.5 | 6 | 19 | M16 | 1.5 | 8 | 790 | 869 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PVM20-15-A | M20 | 1.5 | 8 | 24 | M20 | 1.5 | 14 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM22-15-A | M22 | 1.5 | 8 | 27 | M22 | 1.5 | 18 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PVM25-15-A | M25 | 1.5 | 10 | 30 | M25 | 1.5 | 26 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM27-30-A | M27 | 3 | 10 | 32 | M27 | 3 | 31 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM33-15-A | M33 | 1.5 | 12 | 41 | M33 | 1.5 | 63 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| PVM36-15-A | M36 | 1.5 | 12 | 46 | M36 | 1.5 | 83 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。
材質・仕上げ
| PVM | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
特長
- パワーストップ用のロックナット。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
使用例
通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。