• 高性能ショックアブソーバ

PVM08-10-A

ロックナット

Locknut

PVM08-10-Aの形状図

PVMロックナット寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H sw1 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PVM08-10-A M8 1 3 11 M8 1 1 510 561 CAD カート 在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

PVM08-10-Aの材質・仕上げ

PVM
本体 SUS303相当

PVM08-10-Aの特長

  • パワーストップ用のロックナット。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製です。

使用例

通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。

PVMロックナット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PVMにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります