寸法・CAD・価格
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 六角レンチの呼び | 価格 (円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-M3-A | M3 | 0.5 | 2 | 720 | 792 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M4-A | M4 | 0.7 | 2.5 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M5-A | M5 | 0.8 | 3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M6-A | M6 | 1 | 5 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M8-A | M8 | 1.25 | 6 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M12-A | M12 | 1.75 | 10 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M16-A | M16 | 2 | 14 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M20-A | M20 | 2.5 | 17 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M5-R | M5 | 0.8 | 3 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M6-R | M6 | 1 | 5 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 非在庫品 |
| TPC-M8-R | M8 | 1.25 | 6 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS | |
|---|---|
| 本体 | TPC (共重合ポリエステル系熱可塑性エラストマ) |
| 取りつけねじ | 16MnCrSPb5 亜鉛メッキ |
特長
- 高性能エラストマ(TPC)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。緊急停止用などの用途に適しています。
- 本体材質のTPCは、耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)・耐久性にすぐれた高機能プラスティックです。
- 一般的なゴム製のストッパに比べて、長寿命でメンテナンスコストが削減できます。
- 材質・形状の特性により、衝突時のワークのはね返りを抑えることができます。エネルギ吸収が完了する時間を短縮でき、設備の生産性を上げることができます。
- エネルギ吸収時間の短縮
- 全商品に取りつけ用のねじが1本付属しています。
ねじの締めつけは、下表の締めつけトルクで行ってください。
| ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M3 | 1.3 |
| M4 | 2.9 |
| M5 | 4.5 |
| M6 | 7 |
| M8 | 17 |
| M12 | 60 |
| M16 | 180 |
| M20 | 300 |
仕様
ベーシックストップには、エネルギ吸収の特性が異なる3種類のタイプがあります。各タイプには2種類の材質硬度があります。TPC-HはTPC-Mに比べ、はね返りを抑えることができます。
| 商品記号 | TPC-AS-M | TPC-AS-H | TPC-AA-M | TPC-AA-H | TPC-RS-M | TPC-RS-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スタンダードタイプ | 高エネルギ吸収タイプ | 低抗力タイプ | |||
| 特長 | ベーシックストップの標準タイプ 豊富なサイズラインアップ |
衝突時のエネルギが大きい用途に適しています | 衝突時の最大抗力が低いタイプ | |||
| 材質硬度(ショア硬さ) | D40 | D55 | D40 | D55 | D40 | D55 |
| 最大吸収エネルギ (J) | 2 - 902 | 2 - 2014 | 450 - 12725 | 1640 - 8330 | 1.2 - 115 | 2.7 - 290 |
| 減衰率 | 65%以下 | 75%以下 | 65%以下 | 65%以下 | 50%以下 | 60%以下 |
| 許容偏角 (°) | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 使用可能温度 (℃) | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 |
| 衝突速度 (m/s) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
構造
TPC-ASスタンダードタイプ

TPC-AA高エネルギ吸収タイプ


TPC-RS低抗力タイプ

用途
天井クレーンのストロークエンド/可動軸のストロークエンド/工作機械の扉/ロボットの関節部/自動車のドア
使用上の注意
ベーシックストップの取りつけは、下図のW、T以上の取りつけ面に取りつけてください。
構造
TPC-ASスタンダードタイプ

TPC-AA高エネルギ吸収タイプ


TPC-RS低抗力タイプ