TPC-M20-Aの材質・仕上げ
TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS | |
---|---|
本体 | TPC (共重合ポリエステル系熱可塑性エラストマ) |
取りつけねじ | 16MnCrSPb5 亜鉛メッキ |
TPC-M20-Aの特長
- 高性能エラストマ(TPC)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。緊急停止用などの用途に適しています。
- 本体材質のTPCは、耐薬品性(⇒耐薬品性一覧)・耐久性にすぐれた高機能プラスティックです。
- 一般的なゴム製のストッパに比べて、長寿命でメンテナンスコストが削減できます。
- 材質・形状の特性により、衝突時のワークのはね返りを抑えることができます。エネルギ吸収が完了する時間を短縮でき、設備の生産性を上げることができます。
- エネルギ吸収時間の短縮
- 全商品に取りつけ用のねじが1本付属しています。
ねじの締めつけは、下表の締めつけトルクで行ってください。
ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M3 | 1.3 |
M4 | 2.9 |
M5 | 4.5 |
M6 | 7 |
M8 | 17 |
M12 | 60 |
M16 | 180 |
M20 | 300 |
仕様
ベーシックストップには、エネルギ吸収の特性が異なる3種類のタイプがあります。各タイプには2種類の材質硬度があります。TPC-HはTPC-Mに比べ、はね返りを抑えることができます。
商品記号 | TPC-AS-M | TPC-AS-H | TPC-AA-M | TPC-AA-H | TPC-RS-M | TPC-RS-H |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | スタンダードタイプ | 高エネルギ吸収タイプ | 低抗力タイプ | |||
特長 | ベーシックストップの標準タイプ 豊富なサイズラインアップ |
衝突時のエネルギが大きい用途に適しています | 衝突時の最大抗力が低いタイプ | |||
材質硬度(ショア硬さ) | D40 | D55 | D40 | D55 | D40 | D55 |
最大吸収エネルギ (J) | 2 - 902 | 2 - 2014 | 450 - 12725 | 1640 - 8330 | 1.2 - 115 | 2.7 - 290 |
減衰率 | 65%以下 | 75%以下 | 65%以下 | 65%以下 | 50%以下 | 60%以下 |
許容偏角 (°) | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 |
使用可能温度 (℃) | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 |
衝突速度 (m/s) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
構造
TPC-ASスタンダードタイプ
TPC-AA高エネルギ吸収タイプ
TPC-RS低抗力タイプ
用途
天井クレーンのストロークエンド/可動軸のストロークエンド/工作機械の扉/ロボットの関節部/自動車のドア