寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | W | H | A | B | J | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSCU-01 | 50 | 30 | 22.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 88.8 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-02 | 50 | 38 | 30.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 102.7 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-03 | 50 | 43 | 35.5 | 12 | 18 | 35 | 12 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×16 | 111.3 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-04 | 50 | 45 | 35 | 12 | 20 | 35 | 12 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×16 | 124.2 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-05 | 50 | 40 | 30 | 16 | 20 | 35 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×20 | 164 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-06 | 50 | 51 | 41 | 16 | 20 | 35 | 16 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×20 | 192.2 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-07 | 65 | 57 | 44.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×20 | 260.6 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
NLSCU-08 | 65 | 63 | 50.5 | 16 | 24 | 45 | 16 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×20 | 279.3 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
NLSCU | ||
---|---|---|
本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
カラー | SUS304 |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ