寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSDU-01 | 32 | 30 | 22.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×12 | 129.7 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDU-02 | 32 | 38 | 30.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M4 | 0.7 | 5.5 | 15 | 11 | M5×12 | 153.7 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDU-03 | 32 | 45 | 35 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M5 | 0.8 | 5.5 | 20 | 13 | M5×12 | 178.6 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDU-04 | 32 | 50 | 40 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M5 | 0.8 | 6.6 | 20 | 13 | M6×12 | 214.4 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDU-05 | 38 | 57 | 44.5 | 28 | 16 | 16 | 20 | 38 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×16 | 379.3 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSDU-06 | 45 | 63 | 50.5 | 31 | 16 | 16 | 25 | 45 | M5 | 0.8 | 9 | 25 | 13 | M8×16 | 522.2 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSDU | ||
|---|---|---|
| 本体 | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
|
| ウレタン NSBU |
ウレタン | ウレタン(黒) 硬度ショアA90 |
| 六角穴付き低頭ボルト | S45C 三価クロメート処理 |
|
| カラー | SUS304 | |
特長
- ウレタンNSBUを組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
金属同士の衝撃音を緩和テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ
使用例
NLSCUを使用した例