寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | L2 | L3 | A | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSKS-01 | 33 | 17.5 | 5.5 | 6 | 6 | M3 | 0.5 | 8 | 5.8 | 9.3 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-02 | 41 | 22.5 | 5.5 | 6 | 6 | M3 | 0.5 | 8 | 5.8 | 10.8 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-03 | 45 | 22 | 6.3 | 8 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 7.3 | 17.7 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-04 | 48 | 25 | 6.3 | 8 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 7.3 | 19.5 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-05 | 41 | 21 | 9 | 9 | 10 | M5 | 0.8 | 12 | 9.3 | 25.4 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-06 | 50 | 24 | 9.5 | 10 | 10 | M5 | 0.8 | 12 | 9.3 | 29.1 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-07 | 49 | 23 | 10 | 11 | 13 | M6 | 1 | 15 | 10.8 | 41.9 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-08 | 57 | 28 | 10 | 11 | 13 | M6 | 1 | 15 | 10.8 | 50.2 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-09 | 60 | 27 | 10 | 11 | 13 | M6 | 1 | 15 | 10.8 | 49.5 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-10 | 66 | 32 | 10 | 11 | 13 | M6 | 1 | 15 | 10.8 | 56.4 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-11 | 70 | 30 | 13 | 14 | 17 | M8 | 1.25 | 19 | 13.8 | 92.4 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSKS-12 | 75 | 33 | 13 | 14 | 17 | M8 | 1.25 | 19 | 13.8 | 99.6 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSKS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です
- ガイドレールの固定も可能です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
ガイドレールの固定
使用例