寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | A | B | E | F | G | C | S | P | T | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSPS-01 | 12 | 20 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 12 | 32 | M5 | 0.8 | 4.5 | M4×12 | 32.1 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPS-02 | 14 | 23 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | M5 | 0.8 | 5.5 | M5×12 | 50.1 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NLSPS-03 | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | M8 | 1.25 | 6.6 | M6×12 | 79.79 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
材質・仕上げ
| NLSPS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- コンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
用途
テーブルの抜け止めや落下防止緊急停止時のストッパ
使用例