寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLGAR-HS-175 | 4.9 | 10,500 | 11,550 | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| CLGAR | |
|---|---|
| 本体 | 鋳鉄 塗装(青色) |
特長



*鋳物の特性上、サイズは若干前後します。
使用上の注意
- 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 本商品を加工・改造しないでください。
- 本商品は鋳物製です。落としてケガをしたり、床などを破損する恐れがあります。取り扱いに十分注意してください。
- 本商品の周辺では、小さなお子さまが遊ばないよう十分ご注意ください。
- 本商品の上に乗ったり、座ったりしないでください。
- 自転車に人や物を乗せたまま、自転車の収納および、取り出しを行わないでください。
- 自転車の収納および、取り出しの際は、周囲に注意し、危険がないことを確認してください。
- 本体は凹凸のない、水平で頑丈な平面に設置してください。
- 適合タイヤサイズ以外の自転車は収納しないでください。(適合サイズ:タイヤ幅38mm以下)
- 自転車のサイズや形状によっては、収納できない場合があります。
- 自転車を乱暴に傾けないでください。リムの変形など自転車が破損する恐れがあります。
- 塗装が剥がれた箇所から発錆が生じる恐れがあります。
- 盗難防止のため、自転車は必ず施錠してください。
ご使用方法
- ハンドル回転ストッパーCLGARは自転車の前輪が傾かない(左右に回転しない)ように保持する器具です。
自転車のスタンドと併用することで、前輪のあそびを制限することができます。
地面に固定しなくても使用できるため、簡単に位置を変更できます。
※本商品は自転車を自立させるためのものではありません。 - ハンドル回転ストッパーを水平で頑丈な面に設置し、幅広側から前輪を押し入れてください。
- 前輪がハンドル回転ストッパーの中心にくるように自転車を収納してください。