• 生活・文化用品

CLGAR-HS-175

ハンドル回転ストッパー

Handle Anti Rotation

品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
CLGAR-HS-175 4.9 10,500 11,550 カート 在庫品

CLGAR-HS-175の材質・仕上げ

CLGAR
本体 鋳鉄
塗装(青色)

CLGAR-HS-175の特長

CLGAR

CLGAR

CLGARハンドル回転ストッパー

*鋳物の特性上、サイズは若干前後します。


使用上の注意

  • 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
  • 本商品を加工・改造しないでください。
  • 本商品は鋳物製です。落としてケガをしたり、床などを破損する恐れがあります。取り扱いに十分注意してください。
  • 本商品の周辺では、小さなお子さまが遊ばないよう十分ご注意ください。
  • 本商品の上に乗ったり、座ったりしないでください。
  • 自転車に人や物を乗せたまま、自転車の収納および、取り出しを行わないでください。
  • 自転車の収納および、取り出しの際は、周囲に注意し、危険がないことを確認してください。
  • 本体は凹凸のない、水平で頑丈な平面に設置してください。
  • 適合タイヤサイズ以外の自転車は収納しないでください。(適合サイズ:タイヤ幅38mm以下)
  • 自転車のサイズや形状によっては、収納できない場合があります。
  • 自転車を乱暴に傾けないでください。リムの変形など自転車が破損する恐れがあります。
  • 塗装が剥がれた箇所から発錆が生じる恐れがあります。
  • 盗難防止のため、自転車は必ず施錠してください。

ご使用方法

  • ハンドル回転ストッパーCLGARは自転車の前輪が傾かない(左右に回転しない)ように保持する器具です。
    自転車のスタンドと併用することで、前輪のあそびを制限することができます。
    地面に固定しなくても使用できるため、簡単に位置を変更できます。
    ※本商品は自転車を自立させるためのものではありません。
  • ハンドル回転ストッパーを水平で頑丈な面に設置し、幅広側から前輪を押し入れてください。
  • 前輪がハンドル回転ストッパーの中心にくるように自転車を収納してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生活・文化用品にはこのような商品があります