| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLGIH-TK-138 | 2.3 | 12,300 | 13,530 | カート | 在庫品 |
CLGIH-TK-138の材質・仕上げ
| CLGIH | |
|---|---|
| 山部・受け皿部 | 鋳鉄 塗装(黒色) |
*受け皿部裏面には、マグネットが付属しています。
CLGIH-TK-138の特長


*写真に写っているお香はイメージです。実際の商品にはお香は付属しません。




使用上の注意
日々のお手入れ
- ほこりや汚れを落とす: 柔らかい布や羽はたきで、定期的にほこりを優しく払ってください。
- 固いものとの接触を避ける: 鋳物は衝撃に弱いため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けたり、ヒビが入ったりする恐れがあります。
汚れがひどい場合
- 水洗い
中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ります。
その後、洗剤が残らないように、水に浸した布で丁寧に拭き取ってください。
最後に、乾いた布で水気をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてください。水滴が残るとサビの原因になります。
保管方法
- 直射日光を避ける: 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となりますので避けてください。
- 湿気を避ける: 湿度の高い場所はサビの発生につながります。風通しの良い、乾燥した場所に保管してください。
-
冬場の注意点: 寒冷地では、屋外に置くと、内部に溜まった水分が凍結して膨張し、ヒビ割れや破損の原因になることがあります。
冬の間は屋内に移動させることをお勧めします。
ご注意
- 本製品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
- 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつきサビの発生および、風合いを損ねる原因となります。
- 色移りについて:塗装面が剥がれたり、溶け出したりする場合があります。 アルコール、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
-
湿気や摩擦により、他のものに色が付着することがあります。
鋳物のサビ、塗料、またはご使用いただくお香に含まれる油分や香料などにより、設置しているテーブルや棚、敷物などに色が移行したり着色したりする可能性があります。
特に、木製の家具、塩化ビニール製の敷物、布類など、素材によっては影響を受けやすいため、不燃性の受け皿やトレイを下に敷いてご使用ください。
万が一、色移行が発生した場合の補償はできかねますので、予めご了承ください。 -
塗装剥がれとサビについて:塗装は鋳物をサビから守る役割も果たしています。何らかの衝撃で塗装が剥がれると、そこからサビが発生しやすくなります。
サビが発生した場合は、すぐに取り除いてください。サビを放置すると、腐食が進み、製品の強度が損なわれる可能性があります。 -
小さなお子さまへの注意:本製品は大変重いため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。
お子さまの手の届かない場所に設置・保管してください。 - 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする危険があります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。
安全上のご注意(必ずお読みください)
- お香を安全にご使用いただくために、以下の点に十分ご注意ください。
- 火の元に注意: ご使用中は、そばを離れないでください。また、燃えやすいものの近くや、風の当たる場所では絶対に使用しないでください。
- 安定した場所で使用: お香立ては、平らで安定した不燃性の場所に置いてご使用ください。畳や絨毯の上など、不安定な場所や燃えやすい素材の上では使用しないでください。
- 灰の処理: 燃え残ったお香の火が完全に消えていることを確認してから、灰を捨ててください。
- お子様やペットの手の届かない場所に保管し、ご使用ください。
-
熱に注意: 鋳物製のお香立ては、使用中および使用直後は大変熱くなります。直接触れないようにご注意ください。火傷の原因となります。
熱が完全に冷めてから移動やお手入れを行ってください。 - 用途外の使用禁止: 本来の用途(お香を立てる目的)以外には使用しないでください。
- 山部を受け皿部に設置、取り外す際には指を挟まないようご注意ください。
ご使用方法
焚香を平らで安定した不燃性の台(陶器、石など)または、平らな台の上に不燃性の受け皿やトレイを敷いて置きます。お香をしっかりと固定して立てます。
お香の先端に火をつけ、炎を消して煙が出ることを確認します。
ご使用中は、周囲の安全に十分配慮し、換気を行ってください。
また、受け皿部裏面に付属されているマグネットが指定位置に取り付いていることを必ず確認してください。
【その他の注意事項】
- お香本体の取扱いについて:
お香本体の燃焼時間、燃焼方法、およびご使用に関する具体的な注意事項は、お使いになる各お香メーカーの取扱説明書を必ずご確認ください。
本製品はお香立てであり、お香の不具合や使用上のトラブルについては責任を負いかねます。 - お香はセット内容に含まれておりません。ご使用の際は、別途お買い求めください。