高減衰能ゴムカップリング
サーボモータ駆動系で発生しやすい残留振動を抑え、長尺アクチュエータや高速搬送装置における位置決め精度を向上。
振動の収束時間を短縮することで、タクトタイムの改善や品質の安定化に貢献します。
NBKからのおすすめ:XG2

課題解決事例をみる
昇降軸の振動を抑制したい【生産性向上】
回転軸の振動を抑制したい【生産性向上】
加工機の振動を低減し、加工痕を防止したい
外乱振動を抑制したい【安全・予防措置】
長尺アクチュエータのハンチングを抑制したい【自動化・ロボット・電動化】
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-標準タイプ | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ロングタイプ | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ショートタイプ | フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ - シングルクランプタイプ | フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ (ショート) - シングルクランプタイプ | フレキシブルカップリング-高剛性制振タイプ | フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ - セットスクリュータイプ | フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ (ショート) - セットスクリュータイプ | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-標準タイプ |
品番 | XGT2 | XGL2 | XGS2 | XGT-CS | XGS-CS | XGHW-C | XGT | XGS | XGT-C |
特長 | バックラッシュ0(ゼロ) 高ゲイン対応 高トルク 高ねじり剛性 振動吸収性 |
バックラッシュ0(ゼロ) 高ゲイン対応 高トルク 高ねじり剛性 振動吸収性 |
バックラッシュ0(ゼロ) 高ゲイン対応 高トルク 高ねじり剛性 振動吸収性 |
低コスト 高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
低コスト 高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
振動吸収 高ゲイン対応 高ねじり剛性 |
低コスト 高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
低コスト 高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
価格(税別) | 4,900円~ | 4,900円~ | 4,900円~ | 3,140円~ | 3,140円~ | 6,740円~ | 2,580円~ | 2,580円~ | 4,490円~ |
サイズ | スタンダード | ロング | ショート | スタンダード | ショート | スタンダード | スタンダード | ショート | スタンダード |
ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
軸締結方法 | クランピング | クランピング | クランピング | クランピング | クランピング | クランピング | セットスクリュー | セットスクリュー | セミスプリット |
外径 | φ15 ~ φ68 | φ15 ~ φ39 | φ15 ~ φ39 | φ15 ~ φ56 | φ15 ~ φ39 | φ19 ~ φ39 | φ15 ~ φ56 | φ15 ~ φ39 | φ15 ~ φ56 |
トルク | 1.1N・m ~ 65N・m | 1.1N・m ~ 13.5N・m | 0.5N・m ~ 7N・m | 1.1N・m ~ 35N・m | 0.5N・m ~ 7N・m | 1.5N・m ~ 12N・m | 1.1N・m ~ 35N・m | 0.5N・m ~ 7N・m | 1.1N・m ~ 35N・m |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | XGT2-15C XGT2-19C XGT2-25C XGT2-27C XGT2-30C XGT2-34C XGT2-39C XGT2-44C XGT2-56C XGT2-68C | XGL2-15C XGL2-19C XGL2-25C XGL2-30C XGL2-34C XGL2-39C | XGS2-15C XGS2-19C XGS2-25C XGS2-27C XGS2-30C XGS2-34C XGS2-39C | XGT-15CS XGT-19CS XGT-25CS XGT-27CS XGT-30CS XGT-34CS XGT-39CS XGT-44CS XGT-56CS | XGS-15CS XGS-19CS XGS-25CS XGS-27CS XGS-30CS XGS-34CS XGS-39CS | XGHW-27C XGHW-36C XGHW-41C XGHW-49C | XGT-15 XGT-19 XGT-25 XGT-27 XGT-30 XGT-34 XGT-39 XGT-44 XGT-56 | XGS-15 XGS-19 XGS-25 XGS-27 XGS-30 XGS-34 XGS-39 | XGT-15C XGT-19C XGT-25C XGT-30C XGT-34C XGT-39C XGT-44C XGT-56C |
写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ロングタイプ | フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ショートタイプ | |||||||
品番 | XGL-C | XGS-C | |||||||
特長 | 高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0(ゼロ) |
|||||||
価格(税別) | 4,490円~ | 4,490円~ | |||||||
サイズ | ロング | ショート | |||||||
ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |||||||
軸締結方法 | セミスプリット | セミスプリット | |||||||
外径 | φ15 ~ φ39 | φ15 ~ φ39 | |||||||
トルク | 1.1N・m ~ 13.5N・m | 0.5N・m ~ 7N・m | |||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
品番 | XGL-15C XGL-19C XGL-25C XGL-30C XGL-34C XGL-39C | XGS-15C XGS-19C XGS-25C XGS-30C XGS-34C XGS-39C |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Q.キーは使用できますか。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。