ジョーカップリング
スリーブの硬度により、伝達トルク、許容ミスアライメントが選択でき、多様な使用条件に柔軟に対応可能です。
タイトフィットは低トルクでのバックラッシュゼロ伝達を、イージーフィットはハブの組み立て・分解が容易で、幅広い用途でご活用いただけます。
NBKからのおすすめ:MJT

写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ブロンズ | フレキシブルカップリング - ジョーマックスインシアタイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックスインシアタイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング) | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:NBR |
品番 | MJB-EBL | MJB-EWH | SS-U | SS-B | LS | LSS | MJB-ERD | MJB-EGR | L-S |
特長 | 高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
組み立て簡単 トルク1.5倍 |
組み立て簡単 低速 高トルク 高温仕様 |
メンテナンス容易 ハブ移動不要 |
メンテナンス容易 ハブ移動不要 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
高トルク 振動吸収性 電気絶縁性 |
組み立て簡単 ダンピング性能 耐油性 |
価格(税別) | 10,800円~ | 10,800円~ | 14,300円~ | 14,700円~ | 21,200円~ | 34,600円~ | 10,800円~ | 10,800円~ | 2,450円~ |
サイズ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
ハブ材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | スティール | スティール |
軸締結方法 | ブッシング | ブッシング | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | ブッシング | ブッシング | セットスクリュー+キー |
外径 | φ40 ~ φ95 | φ40 ~ φ95 | φ44.5 ~ φ53.6 | φ44.5 ~ φ53.6 | φ53.6 | φ53.6 | φ40 ~ φ95 | φ40 ~ φ95 | φ27.3 ~ φ53.6 |
スリーブタイプ | イージーフィット | イージーフィット | - | - | - | - | イージーフィット | イージーフィット | - |
トルク | 4.9N・m ~ 130N・m | 10N・m ~ 265N・m | 12.6N・m ~ 19.7N・m | 21N・m ~ 37.3N・m | 38N・m | 38N・m | 17N・m ~ 450N・m | 21N・m ~ 560N・m | 2.1N・m ~ 13.1N・m |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | MJB-40-EBL MJB-55-EBL MJB-65-EBL MJB-80-EBL MJB-95-EBL | MJB-40-EWH MJB-55-EWH MJB-65-EWH MJB-80-EWH MJB-95-EWH | SS075-U SS095-U | SS075-B SS095-B | LS090 LS095 | LSS095 | MJB-40-ERD MJB-55-ERD MJB-65-ERD MJB-80-ERD MJB-95-ERD | MJB-40-EGR MJB-55-EGR MJB-65-EGR MJB-80-EGR MJB-95-EGR | L050-S L070-S L075-S L090-S L095-S |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ブロンズ | フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:NBR | ||||||
品番 | L-U | L-B | SS-S | ||||||
特長 | 組み立て簡単 トルク1.5倍 |
組み立て簡単 低速 高トルク 高温仕様 |
組み立て簡単 ダンピング性能 耐油性 |
||||||
価格(税別) | 2,810円~ | 2,910円~ | 14,000円~ | ||||||
サイズ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | ||||||
ハブ材質 | スティール | スティール | ステンレス | ||||||
軸締結方法 | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | セットスクリュー+キー | ||||||
外径 | φ27.3 ~ φ53.6 | φ27.3 ~ φ53.6 | φ44.5 ~ φ53.6 | ||||||
スリーブタイプ | - | - | - | ||||||
トルク | 3.2N・m ~ 19.7N・m | 4N・m ~ 37.3N・m | 8.4N・m ~ 13.1N・m | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | L050-U L070-U L075-U L090-U L095-U | L050-B L070-B L075-B L090-B L095-B | SS075-S SS095-S |
ジョーカップリングの関連商品
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ジョーマックス®用スパイダ:ポリウレタン | ジョーマックス®用スパイダ:ブロンズ | ジョーマックス®用インシアスパイダ | ||||||
品番 | U-SPDR | B-SPDR | SPDRSET | ||||||
特長 | L-U SS-U用スパイダ |
L-B SS-B用スパイダ |
LS LSS用スパイダセット |
||||||
価格(税別) | 570円~ | 650円~ | 16,400円~ | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | L050-U-SPDR L070-U-SPDR L075-U/SS075-U-SPDR L090/L095/SS095-U-SPDR | L050-B-SPDR L070-B-SPDR L075-B/SS075-B-SPDR L090/L095/SS095-B-SPDR | LS090/LS095/LSS095-SPDRSET |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Q.キーは使用できますか。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。