寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 品番チェック | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16C | 16 | 12.5 | 29 | 7 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | - | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-20C | 20 | 14.4 | 33.8 | 9 | 3 | 6.5 | M2.5 | 1 | - | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-25C | 25 | 16.5 | 39.2 | 11 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | - | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-32C | 32 | 18.7 | 44.7 | 14.5 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | - | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-40C | 40 | 23 | 50 | 17 | 7 | 13 | M5 | 4 | - | 9,140 | 10,054 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-50C | 50 | 27 | 58.2 | 23 | 8 | 16 | M6 | 8 | - | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| MOL-63C | 63 | 33 | 70.6 | 28 | 10 | 21 | M8 | 16 | - | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16C | 6 | 0.7 | 1.4 | 39000 | 5.8×10-7 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| MOL-20C | 8 | 1.2 | 2.4 | 31000 | 1.5×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 19 |
| MOL-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 4.4×10-6 | 140 | 2 | 3 | 36 |
| MOL-32C | 14 | 4.5 | 9 | 19000 | 1.4×10-5 | 280 | 2.5 | 3 | 69 |
| MOL-40C | 16 | 9 | 18 | 15000 | 4.1×10-5 | 540 | 3 | 3 | 130 |
| MOL-50C | 20 | 18 | 36 | 12000 | 1.2×10-4 | 820 | 3.5 | 3 | 230 |
| MOL-63C | 25 | 36 | 72 | 10000 | 3.7×10-4 | 1900 | 4 | 3 | 450 |
*1: 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOL-Cの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| MOL-16C | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-20C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-25C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-32C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOL-40C | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOL-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| MOL-63C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付きボルト(MOL-C)が付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
周囲温度・温度補正係数
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |
構造
セットスクリュータイプ
MOL外径φ16-φ32MOLMOL-C


クランピングタイプ
MOL-C外径φ16-φ32MOLMOL-C


材質・仕上げ
| MOL-C | |
|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理*1 |
| スペーサ | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
特長
- 適用モータ
| MOL | MOS | |
|---|---|---|
| サーボモータ | - | - |
| ステッピングモータ | - | - |
| 一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
- 特性
| MOL | MOS | |
|---|---|---|
| 許容ミスアライメント | ◎ | ◎ |
| 電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
| 使用可能温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
- オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
- ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
- ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
- 電気絶縁性があります。
- 標準タイプMOLとショートタイプMOSがあります。
用途
パーツフィーダ/搬送機器使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径
常用トルクの比較