セレーションカップリング

NBKのセレーションカップリングは、歯形状のセレーション構造により、トルクを確実に伝達するコンパクトでシンプルな構造のカップリングです。
許容ミスアライメントが大きく、ねじれ振動の吸収性にもすぐれています。
低コストながら、電気絶縁性も高く、一般汎用モータやステッピングモータなどの幅広いモータに対応可能です。

写真 フレキシブルカップリング - セレーションタイプ
品名 フレキシブルカップリング - セレーションタイプ
品番 MSF
特長 低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
価格(税別) 1,180円~
サイズ スタンダード
ハブ材質 焼結金属
軸締結方法 セットスクリュー
外径 φ16 ~ φ32
トルク 0.5N・m ~ 3N・m
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 MSF-16 MSF-20 MSF-25 MSF-32

セレーションカップリングの関連商品

写真 MSF用スリーブ
品名 MSF用スリーブ
品番 MSF-SLV
特長 MSF用スリーブ
価格(税別) 160円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 MSF-16-SLV MSF-20-SLV MSF-25-SLV MSF-32-SLV

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)

ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

Q.キーは使用できますか。

MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。