寸法・CAD・価格
単位 : mm
*1: 最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 D |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| MPF-32 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MPF-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| MPF-50 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●MPF-40MPF-50の標準軸穴径(寸法許容差H8)9.525は受注生産品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
材質・仕上げ
| MPF | |
|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理 |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
構造

特長
- 原点検出などのためのフォトセンサ用フランジ。
- 軽量、極小の慣性モーメント。
- 軸穴完成品。軸穴径φ4-φ15まで。

- フランジ外径・スリット幅・軸穴径・材質・表面処理など特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。