寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | スパイダ | 適応ジョーマックス品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | type | c | t | |||||||
| L050-B-SPDR | 7.8 | 4 | 27.2 | 10.3 | L050-B | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| L070-B-SPDR | 12.7 | 4 | 35.1 | 10.3 | L070-B | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| L075-B/SS075-B-SPDR | 19.4 | 4 | 44.5 | 10.3 | L075-B・SS075-B | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| L090/L095/SS095-B-SPDR | 19.1 | 4 | 53.9 | 10.6 | L090-B・L095-B・SS095-B | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| B-SPDR | |
|---|---|
| ジョーマックス®用スパイダ | ブロンズ |