• カップリング
  • ジョータイプ

MJ-95-EBL-SLV

MJ用スリーブ

Sleeve for MJ Series

MJ-95-EBL-SLVの形状図

MJ-EBL-SLVMJ用スリーブ寸法図

単位 : mm

品番 A E 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MJ-95-EBL-SLV 95 44 4,120 4,532 CAD カート 在庫品

構造

スリーブ

MJ-EBL-SLV


MJ-95-EBL-SLVの材質・仕上げ

MJT-EBL
ハブ A2017
アルマイト処理
スリーブ ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MJ-EBL-SLVにはこのような商品があります

ジョータイプにはこのような商品があります